Rallonges de Bride VEE-FE

  • Rallonge de bride pour systèmes modulaires pour main de préhension VEE en tant qu'auxiliaire d'immersion dans des caisses, des boîtes ou des cartons
  • Rallonge de bride à baïonnette pour un changement de ventouses rapide et sans outils

Nos points forts...

  • Rallonge de bride à baïonnette
  • Modèle mince
  • Modèle disponible en trois longueurs

Vos avantages...

  • Changement de ventouses rapide et sans outils
  • Immersion dans des cartons, des boîtes et des caisses
  • Adaptation flexible de la profondeur d'immersion de la ventouse
 

Article dans la famille de produit Rallonges de Bride VEE-FE

 

VEE-FE 25.4x131.5
10.01.36.00109
Ralloge de bride
Diamètre extérieur D: 25.4 mm
Longueur L1: 131.5 mm
Extension à: 100 mm
VEE-FE 25.4x181.5
10.01.36.00128
Ralloge de bride
Diamètre extérieur D: 25.4 mm
Longueur L1: 181.5 mm
Extension à: 150 mm
VEE-FE 25.4x81.5
10.01.36.00130
Ralloge de bride
Diamètre extérieur D: 25.4 mm
Longueur L1: 81.5 mm
Extension à: 50 mm