Tool Center Point VEE-TCP

  • Détermination de la position d'outil d'un robot industriel grâce à la pointe de centrage qui peut être directement raccordée par bride

Nos points forts...

  • Point de centrage bien reconnaissable
  • Adaptateur de changement rapide avec fermeture à baïonnette

Vos avantages...

  • Détermination simple et rapide de l'outil
  • Changement de la pointe de centrage sans outil
 

Article dans la famille de produit Tool Center Point VEE-TCP

 

VEE-TCP 43x20
10.01.36.00166
Pointe de centrage pour effecteurs de fin VEE par le vide
Diamètre extérieur D: 43 mm
Longueur L: 20 mm