Tubes de liaison VEE-TU

  • Tubes de connexion pour le raccordement mécanique ou des conduites de vide des éléments de jonction

Nos points forts...

  • Conduite du vide intégrée
  • Tube de 17,8 mm de longueur
  • Tube de 200 mm de longueur

Vos avantages...

  • Répartition du vide sans tuyau et construction du VEE à nettoyage facile
  • Raccordement de jonctions individuelles avec un écart minimal
  • Possibilité de rallonger individuellement les tubes de connexion
 

Article dans la famille de produit Tubes de liaison VEE-TU

 

VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00014
Tube de liaison VEE pour la connexion mécanique et fluidique d'éléments de jonction
Diamètre extérieur D: 18 mm
Epaisseur s: 1.5 mm
Longueur L: 17.8 mm
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00015
Tube de liaison VEE pour la connexion mécanique et fluidique d'éléments de jonction
Diamètre extérieur D: 18 mm
Epaisseur s: 1.5 mm
Longueur L: 200 mm
VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00037
Tube de liaison VEE pour la connexion mécanique et fluidique d'éléments de jonction
Diamètre extérieur D: 18 mm
Epaisseur s: 1.5 mm
Longueur L: 17.8 mm
Unité d'emballage: 10 pièces
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00038
Tube de liaison VEE pour la connexion mécanique et fluidique d'éléments de jonction
Diamètre extérieur D: 18 mm
Epaisseur s: 1.5 mm
Longueur L: 200 mm
Unité d'emballage: 4 pièces