• Préhenseurs plats et ronds ou ventouses à soufflet avec jusqu'à 4,5 plis pour la manipulation de sacs et autres emballages instables ainsi que d'emballages plutôt rigides.
  • Pour une utilisation dans les processus d'emballage rapide ou dans les processus avec des exigences strictes sur les propriétés d'étanchéité et d'usure des ventouses.
Produits - Points forts
  • La lèvre adaptable scelle de manière optimale les sacs, les boîtes en carton et les emballages stables
  • Les matériaux conformes à la FDA, Silicone SI et SI-HD, permettent un contact alimentaire direct
  • La matière Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois supérieure à celle du NBR)
  • Préhenseurs plats ronds ou ventouses à soufflet jusqu'à 4,5 plis avec une lèvre d'étanchéité souple et flexible.
  • Silicone SI, SI-HD de qualité alimentaire ou matière Elastodur ED
  • Montage à l’aide de l’élément de fixation Schmalz ; autre possibilité, raccordement direct sur un tube 3/8" ou 1/2" côté machine, et fixation à l’aide d’un collier de serrage
  • En option, filtre emboîtable à utiliser comme préfiltre (épaisseur de filtre de 250 µm)
  • Diamètre : de 10 à 80 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire), ED
  • Elément de fixation modulaire

Filtrer par