Mousses d’étanchéité pour système de préhension de surface

Mousses d'étanchéité de rechange de marque Schmalz pour les systèmes de préhension

Les mousses d'étanchéité de Schmalz sont utilisées dans divers systèmes de préhension de surface, comme les systèmes FXP/FMP et SBX-C ou sur des préhenseurs d’autres fabricants. Les mousses d'étanchéité présentent l'avantage de pouvoir manipuler plusieurs pièces différentes avec le même préhenseur autant que possible sans fuite. Vous pouvez ainsi déplacer de façon dynamique et efficace les pièces présentant des irrégularités, des rugosités et des découpes.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Longue durée de vie, jusqu'à 10 fois supérieure aux mousses des concurrents
  • Comportement de redressement rapide
  • Faible dispersion de la qualité des propriétés techniques au fil du temps
  • Possibilité de remplacement en toute simplicité et sans nettoyage pour un gain de temps pouvant atteindre 90 %

Vous utilisez déjà un système de préhension de Schmalz ?

Il vous suffit d’indiquer dans notre recherche la référence d’article de votre préhenseur pour accéder à l’article correspondant. À l’aide de la liste d’accessoires de votre préhenseur, vous pouvez commander des mousses de remplacement directement sur notre boutique en ligne.

Vous utilisez un préhenseur d’un autre fabricant ?

Ils peuvent désormais profiter également de notre important savoir-faire : nous sommes en effet en mesure de préparer des mousses sur demande pour les préhenseurs que vous utilisez et que vous avez achetés auprès d'autres fabricants. Contactez-nous et nous vous ferons parvenir une offre sans engagement pour votre mousse d'étanchéité Schmalz.


Pourquoi des mousses d'étanchéité Schmalz ?

Schmalz est un expert en matière de mousses d'étanchéité pour préhenseurs de surface. Les mousses d'étanchéité Schmalz se distinguent tout particulièrement par leur qualité, leur longue durée de vie et leur remplacement rapide. Même après une longue période d'utilisation, les propriétés qualitatives des mousses d'étanchéité ne s'altèrent pas. 

Nous vous fabriquons sur mesure la mousse dont vous avez besoin avec le motif à trou adéquat. Exemples de motifs à trou :

Découpes allongées,
une rangée
Découpes allongées, deux rangées
Découpes allongées, trois rangées
Découpes allongées, cinq rangées
Découpes cylindriques, gros diamètre
Découpes cylindriques, petit diamètre
Une rangée, avec trous de fixation
Quatre rangées, avec trous de fixation

In this presentation we will explain how to quickly and easily change the sealing foam of an area gripper of type FXP/FMP.


See our website for more information: www.schmalz.com

Nos systèmes de préhension dans notre boutique en ligne

Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation/dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : de 442 x 130 à 1 432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Système de préhension de surface par le vide FX/FM

  • Préhenseur léger et compact par ex. pour des machines de conditionnement
  • Dimensions : de 76 x 22 à 120 x 60 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Système de préhension de surface par le vide SBX-C

  • Préhenseurs puissants et robustes pour le secteur du bois
  • Dimensions : de 1 040 x 200 à 1 250 x 400 mm
  • Joint : Mousse d'étanchéité