Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Commande
Tension DC | 24V - DC |
Utiliser la construction | Préhenseur de doigts contrôlé |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 6,0 ... 8,0 bar |
Type de tuyau | Tuyau D = 8 d = 6 |
Poids | 2 500 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 162,50 mm |
d | 9 mm |
d1 | 9 mm |
H | 90 mm |
L | 275 mm |
X1 | 260 mm |
Y1 | 122 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension DC | 24V - DC |
Type de tuyau | Tuyau D = 8 d = 6 |
Plage de pression (press. de service) | 6,0 ... 8,0 bar |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Poids | 2500 g |
Consignes de commande: STEU 24V-DC OFG-C