• Préhenseur de doigts pour le contact direct avec les aliments, par exemple lors du transfert de produits dans des plateaux ou pour le contrôle de la qualité
  • La conception à doigts fins permet de placer de petits produits à proximité les uns des autres, par exemple dans une boîte à sushi
  • Manipulation de produits biologiques présentant des formes et des caractéristiques différentes, tels que les cuisses de poulet ou les pommes
  • Utilisation en logistique pour le prélèvement de petites pièces dans des emballages tels que des filets ou des sacs
  • Utilisation dans des systèmes automatisés dans lesquels différents produits sont traités
Préhenseurs de doigts OFG
  • Corps de base compact (1) en aluminium ou en PET-P (Hygienic Design) avec bride pour la connexion à des robots courants
  • Le raccord pneumatique (2) alimente le préhenseur en pression ou en vide pour ouvrir et fermer les doigts
  • Le deuxième raccord pneumatique (2a) alimente la ventouse à soufflet pour contrôler l'aspiration et le soufflage
  • Les doigts (3) peuvent être alignés de manière variable pour obtenir des prélèvements centrés ou parallèles à l'intérieur et à l'extérieur
  • La connexion du doigt (4) selon les directives de l'EHEDG empêche la contamination à long terme
  • Disponible comme préhenseur combiné avec une ventouse à soufflet centrée (5) pour une force de préhension plus élevée et pour la stabilisation pendant le transfert
  • Capacité de charge jusqu'à 1,8 kg
  • Pression comprise entre -0,8 et 1,6 bar
  • Les doigts en élastomère sont conformes à la BfR et à la FDA

Documents

Choisir la langue

Filtrer par