Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince à doigts innovante pour l'utilisation directe des aliments et les applications Pick&Place
Version | Conception hygiénique |
Elément de préhension du matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 70 Shore A |
Matière du corps de base | Polyethylenterephthalat |
Fixation | 31,5-4-M5 |
Type de protection IP | IP 68 |
Type de tuyau | Tuyau D = 8 d = 6 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 26,40 mm |
d | 5,30 mm |
d1 | 8 mm |
D1 | 159 mm |
D2 | 42 mm |
D3 | 105 mm |
Dmk | 31,50 mm |
Dr | 60,50 mm |
H | 96 mm |
H1 | 165,50 mm |
H2 | 4,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière du corps de base | Polyethylenterephthalat |
Elément de préhension du matière | Silicone SI |
Plage de pression (press. de service) | -0,8 ... 1,0 bar |
Température de travail | -30 ... 80 °C |
Type de protection IP | IP 68 |
Poids | 500 g |
Consignes de commande: OFG HYG SI-70 31.5
Le préhenseur à doigts OFG est livré en tant que produit prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : Kit de pièces d'usure
Accessoires disponibles : Commande, kit de montage