Systèmes de préhension de surface FMHD

Système de préhension robuste avec connexion pour générateur de vide externe

Points forts:

 

  • Pour la manipulation efficace du bois scié, produits rabotés et collés, produits en plaques, bois de construction, palettes et caissons
  • Manipulation de matiére cultivés naturellement avec des nœuds, des fissures et des surfaces rugueuses fortement tordues
  • Idéal pour une utilisation dans les scieries, les entreprises de menuiserie et de meubles
  • Peut être utilisé pour le dépilage et la relocalisation des pièces par couches

Mode d'emploi (PDF,1.2 MB)

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Le système de préhension de surface FMHD peut être intégré rapidement et efficacement dans le dispositif. Il dispose d’un raccord pour une génération du vide externe. Grâce au réservoir de vide intégré et à sa composition robuste facile à entretenir, ce préhenseur est particulièrement adapté à la manipulation dans des environnements aux conditions exigeantes. En raison du faible poids propre et de dimensions compactes, les préhenseurs sont également parfaits pour un fonctionnement avec des robots industriels et des portiques.

  • Profilé de base en aluminium (1) avec système de stockage sous vide intégré pour une grande rigidité et un faible poids mort
  • Raccord de tuyau et cylindre de séparation (2); connexion des générateurs de vide externes
  • Couvercle d'extrémité (3) avec soupapes de commande pour la séparation du cylindre et la fonction de soufflage
  • Profil de vanne (4) avec vannes de missile intégrées
  • Changement rapide de profil avec de la mousse d'étanchéité et un film adhésif à changement rapide (5); facile à entretenir en remplaçant simplement

Particulièrement facile à entretenir

La ventouse plate à changement rapide escamotable permet une maintenance rapide et aisée du préhenseur. De plus, une unité de cylindre compacte, une nouvelle feuille à vanne à clipser ainsi que la mousse rapidement remplaçable garantissent un processus d’entretien optimisé.


Plaque d'aspiration d'une largeur de 250 mm pour une capacité de charge accrue

Plus de puissance de maintien

Force de retenue exceptionnelle pour les pièces fortement poreuses et tordues grâce au réservoir de vide intégré

Maintenance minimale

Travaux d’entretien réduits de 70 % grâce à une conception de profilé en trois parties

Flexibilité unique

Manipulation de pièces de 50 mm de largeur, indépendamment de la géométrie, de la surface et de la position

Efficacité énergétique élevée

Diminution durable des coûts d’exploitation grâce à l’optimisation des flux et à l’utilisation plus efficace de l’énergie employée

Faible poids mort

Accélération maximale du processus

Intégration de fonctions

Sécurité de fonctionnement élevée et minimisation des coûts de montage grâce à la vanne de vide et de dépose intégrée

Aide à la sélection et à la commande pour le FMHD

Nous fabriquons toujours nos systèmes de préhension de type FMHD de manière adaptée à l’application du client. À l’aide du tableau suivant, vous avez la possibilité de déterminer vous-même le code de commande pour votre préhenseur. Veuillez ensuite nous envoyer le code de commande au moyen du formulaire de contact.

Exemple de code de commande :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FMHD CV1 1260 2R28 O20 C155L P A6L 126 V1 CA1

Aide de sélection du code de commande :

 

Champ Signification Versions possibles Valeur d’exemple
1 Type de préhenseur – Désignation courte

FMHD

FMHD-250 (excès de largeur 250 mm)

FMHD
2 Technique de vannes CV1 – Palpeur à bille CV1
3 Longueur (totale) De 350 mm à 1 806 mm dans un quadrillage de 14 mm [en mm] 1260
4 Quadrillage Deux rangées avec écart entre les vannes de 28 mm 2R28
5 Type de mousse O10O10 – Matière O10O10
O20 – Matière O20
O10O10S05 – Matière O10O10S05
O10O10F – Matière O10O10F
O20
6 Position de cylindre Écart du bord du préhenseur à gauche par rapport au milieu du cylindre [en mm] C155L
7 Fonction de commutation P – Commutation PNP P
8 Supports S60 – droit 60 mm Ø
A6L – coudé 60 mm Ø, gauche
COV – avec cache
OPE – ouvert
A6L
9 Position des supports Écart du bord du préhenseur à gauche par rapport au milieu du support [en mm] 126
10 Affichage du vide V1 – Manomètre VAM 40 V U
V2 – Vacuostat VSi
V1
11 Raccord d’air comprimé CA1 – Insert enfichable 7.2
CA2 – Raccord fileté rapide 12
CA1