Sys. de préhension de surface FX-SW

  • Utilisation dans les procédés de conditionnement pour la manipulation des produits les plus divers, p. ex. lors du remplissage de cartons
  • Intégration parfaite dans les machines de conditionnement telles que les encaisseuses grâce à des dimensions compactes et un poids propre réduit
  • Emploi sur les préhenseurs par le vide pour la manipulation de pièces bombées telles que les tôles, feuilles de placage, etc.
  • Type FX avec génération du vide intégrée (éjecteur)

Nos points forts...

  • Générateur de vide intégré
  • Joint au choix : ventouse ou mousse d'étanchéité
  • Résistances au flux intégrées
  • Corps en matière synthétique
  • Fonction de soufflage en option (type SEA)

Vos avantages...

  • Génération rapide du vide assurant des temps de cycle courts et réduisant au minimum les contours gênants
  • Excellente adaptation du préhenseur à l'application
  • Fuites minimisées en cas de cellules d'aspiration non occupées
  • Grande rigidité pour un poids propre minime
  • Dépose rapide de la pièce assurant des temps de cycle courts
 

Article dans la famille de produit Sys. de préhension de surface FX-SW

FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
10.01.11.02009
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 60 mm
Diamètre intérieur d: 0.5 mm
Consommation d'air: 117 l/min
Nombre de ventouses: 14 Stk
Type de vent.: FSG
Trame: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12 SEA
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12 SEA
10.01.11.02008
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 60 mm
avec: Fonction de soufflage
Consommation d'air: 117 l/min
Nombre de ventouses: 14 Stk
Type de vent.: FSG
Trame: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10
FX-SW 120x60 20x20 N10 10
10.01.11.01802
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 60 mm
Diamètre intérieur d: 0.6 mm
Type de matière:
Mousse N, Hauteur 10 mm
Consommation d'air: 117 l/min
Nombre de ventouses: 10 Stk
Trame: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
10.01.11.01800
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 60 mm
Diamètre intérieur d: 0.6 mm
Type de matière:
Mousse N, Hauteur 10 mm
avec: Fonction de soufflage
Consommation d'air: 117 l/min
Nombre de ventouses: 10 Stk
Trame: 20 x 20 mm