Système de préhension de surface par le vide FXP et FMP

Préhenseur universel pour la manipulation de pièces extrêmement diverses

Les systèmes de préhension de surface par le vide FXP et FMP garantissent une flexibilité maximale des processus de manipulation automatisés. Un seul préhenseur permet la palettisation, dépalettisation, préparation de commandes et tri automatiques de produits les plus divers aux dimensions les plus variées. Des pièces de toutes matière comme le carton, le bois, la tôle (sèche) ou le plastique avec ou sans évidements peuvent être manipulées.

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Système de préhension de surface par le vide FXP et FMP

Application

  • Préhenseurs universels pour la manipulation de pièces indépendamment de la taille, de la géométrie, de la matière et de la surface
  • Manipulation de pièces en matières différentes tels que le bois (enduit ou brut de sciage), conditionnements (cartons, sachets ou conserves), la tôle, le verre, le plastique, le CFK, etc.
  • Manipulation de pièces poreuses et de pièces avec évidements
  • Manipulation de pièces avec des position de prélèvement indéfinies
  • Manipulation sans empreinte de pièces délicates telles que du verre d'écran d'affichage
  • Idéal pour l'utilisation sur des robots en raison de son faible poids propre

Vos avantages

  • Un test de performances le démontre : la série FXP / FMP de Schmalz génèrent une force d'aspiration supérieure en moyenne de 86 % par rapport aux autres préhenseurs comparables sur le marché
  • Manipulation de pièces à partir de 20 mm de large ; indépendamment de la matière, de la géométrie, de la surface et de la position
  • L'optimisation des flux permet d'utiliser plus efficacement l'énergie, réduisant ainsi durablement les coûts d'exploitation
  • Des procédés accélérés au maximum et des coûts de système réduits grâce à l'utilisation de petits robots
  • Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore de seulement 74 dB(A)
  • Changement aisé de l'équipement de la technique des fluides et remplacement rapide des joints

Système de préhension de surface par le vide FXP et FMP

Systèmes de préhension de surface FXP

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Systèmes de préhension de surface FMP

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Aide à la sélection

Caractéristiques d'applicationFXPFMP
Minimisation des bords gênants grâce au tuyautage et à la fixation de la génération du vide (intégration fonctionnelle)
Montage simple et raccord rapide du préhenseur
Coûts de système minimaux (coûts d'investissement, y compris génération du vide, tuyautage et commande)
Coûts d'exploitation minimaux (grâce à la possibilité de génération électrique du vide), en particulier pour les applications avec plusieurs préhenseurs
Manipulation de pièces très poreuses