Système de préhension de surface par le vide FMP

  • Préhenseurs universels avec un raccord pour générateurs de vide externes, pour la manipulation de pièces indépendamment de la taille, de la géométrie, de la matière et de la surface
  • Manipulation de pièces en matières différentes tels que le bois (enduit ou brut de sciage), conditionnements (cartons, sachets ou conserves), la tôle, le verre, le plastique, le CFK, etc.
  • Manipulation de pièces poreuses et de pièces avec évidements
  • Manipulation de pièces avec des position de prélèvement indéfinies
  • Manipulation sans empreinte de pièces délicates telles que du verre d'écran d'affichage
  • Idéal pour l’utilisation sur des robots en raison de son faible poids propre

Joints flexibles et technique de vannes innovante

La ventouse et la mousse d’étanchéité permettent au préhenseur de s'adapter parfaitement à la pièce. Une technique de vannes adéquate permet d’exécuter le processus de façon encore plus efficace et sûre. Grâce à notre aide à la sélection, il vous sera plus facile de choisir la technique de vannes adéquate et le joint le mieux adapté.

Nos points forts...

  • Raccord pour un générateur de vide électrique (turbine ou pompe)
  • Booster de vide intégré dans le profilé de base
  • Joint au choix : ventouse ou mousse d'étanchéité
  • Type de vanne et taille au choix
  • Profilé de base en aluminium
  • Carter avec raccord pour vacuomètre, fonction de soufflage et de séparation en option et, dans la version FMP-S, avec vanne de vide intégrée et vannes de commande incluses
  • Couche de protection SU en option, remplaçable séparément

Vos avantages...

  • Grand volume de flux et dépression jusqu'à -0,8 bar ; frais d'exploitation réduits
  • Évacuation rapide assurant des temps de cycle courts
  • Excellente adaptation du préhenseur à l'application
  • Palpeurs à billes (SVK) pour pièces poreuses, ainsi que force de préhension et résistance au flux (SW) élevées pour les surfaces lisses et les rotations > 45°
  • Grande rigidité pour un poids propre minime
  • Intégration facile
  • Manipulation sans empreinte de pièces délicates
 

Article dans la famille de produit Système de préhension de surface par le vide FMP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
10.01.38.00433
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 32 mm
Poids: 2 kg
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00428
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 32 mm
Poids: 2 kg
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
10.01.38.00434
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 32 mm
Poids: 2.8 kg
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00429
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 32 mm
Poids: 2.8 kg
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
10.01.38.00435
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 3.6 kg
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00430
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 3.6 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
10.01.38.00436
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00431
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5 kg
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
10.01.38.00437
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1432 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5.6 kg
FMP-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00432
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L: 1432 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
Diamètre des buses: 0.7 mm
Version fitting: Droit
Diamètre extérieur D: 60 mm
Poids: 5.6 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3