Système de préhension de surface par le vide FXP

  • Préhenseurs universels avec la génération du vide intégrée, pour la manipulation de pièces indépendamment de la taille, de la géométrie, de la matière et de la surface
  • Manipulation de pièces en matières différentes tels que le bois (enduit ou brut de sciage), conditionnements (cartons, sachets ou conserves), la tôle, le verre, le plastique, le CFK, etc.
  • Manipulation de pièces poreuses et de pièces avec évidements
  • Manipulation de pièces avec des position de prélèvement indéfinies
  • Manipulation sans empreinte de pièces délicates telles que du verre d'écran d'affichage
  • Idéal pour l’utilisation sur des robots en raison de son faible poids propre

Joints flexibles et technique de vannes innovante

La ventouse et la mousse d’étanchéité permettent au préhenseur de s'adapter parfaitement à la pièce. Une technique de vannes adéquate permet d’exécuter le processus de façon encore plus efficace et sûre. Grâce à notre aide à la sélection, il vous sera plus facile de choisir la technique de vannes adéquate et le joint le mieux adapté.

Nos points forts...

  • Générateur de vide intégré (éjecteur multi-étagé)
  • Booster de vide intégré dans le profilé de base
  • Joint au choix : ventouse ou mousse d'étanchéité
  • Type de vanne et taille au choix
  • Profilé de base en aluminium
  • Carter avec raccord d'air comprimé intégré, manomètre et, dans la variante FXP-S, également doté de vannes de commande (vacuostat en option)
  • Couche de protection SU en option, remplaçable séparément

Vos avantages...

  • Génération rapide du vide assurant des temps de cycle courts et réduisant au minimum les contours gênants
  • Évacuation rapide assurant des temps de cycle courts
  • Excellente adaptation du préhenseur à l'application
  • Palpeurs à billes (SVK) pour pièces poreuses, ainsi que force de préhension et résistance au flux (SW) élevées pour les surfaces lisses et les rotations > 45°
  • Grande rigidité pour un poids propre minime
  • Intégration facile
  • Manipulation sans empreinte de pièces délicates
 

Article dans la famille de produit Système de préhension de surface par le vide FXP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW70 442 3R18 O20
FXP-SW70 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP 50
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 2.1 kg
Consommation d'air: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP 50
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 2.1 kg
Consommation d'air: 250 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
FXP-SW70 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP 75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 2.9 kg
Consommation d'air: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP 75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 2.9 kg
Consommation d'air: 375 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O20
FXP-SW70 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP 100
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 3.7 kg
Consommation d'air: 500 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP 100
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 3.7 kg
Consommation d'air: 500 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O20
FXP-SW70 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Eject multi-étagé SEMP 100+75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.2 kg
Consommation d'air: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Eject multi-étagé SEMP 100+75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.2 kg
Consommation d'air: 875 l/min
FXP-SW70 1432 3R18 O20
FXP-SW70 1432 3R18 O20
10.01.38.00689
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1432 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Eject multi-étagé SEMP 100+100
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.8 kg
Consommation d'air: 1000 l/min
FXP-SW70 1432 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 1432 3R18 O10O10 F
10.01.38.00694
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1432 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Eject multi-étagé SEMP 100+100
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.8 kg
Consommation d'air: 1000 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3