Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
H | 199,80 mm |
H1 | 161 mm |
H2 | 20 mm |
L | 41 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 10,50 mm |
Z (Course) | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 1,81 N/mm |
Poids | 1250 g |
Famille de produit | FST-STARR |
Consignes de commande: FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
La suspension rigide FST-STARR (tôle de maintien + tige à ressorts) est fournie comme pièce individuelle. Afin d’obtenir une suspension rigide complète (tôle de maintien + tige à ressorts + plaque de fixation + accessoires), vous devez commander les éléments suivants :
Accessoires disponibles : Flexolink (FLK), bride robot (FLAN-PL)