Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L | 442 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 32 mm |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Max. consommation d'air souffler | 800 l/min |
Poids | 2,8 kg |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 70 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SVK |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R18 |
Type de matière | Mousse O, Haut. 2x10 mm |
Nombre de ventouses | 110 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 430 N |
Connexion électrique | Male connect M12, 4 pol |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Poids | 2,80 kg |
Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 300 l/min |
Famille de produit | FMP |
Consignes de commande: FMP-S-SVK 442 5R18 O10O10 G32
Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2