FMP-S-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

Réf. article: 10.01.38.03447

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L1 234 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R18
Type de matièreMousse O, Haut. 2x10 mm
conception RaccordsDroit
Diamètre extérieur D60 mm
avec1x vanne de commande vide / souffler
Max. consommation d'air souffler800 l/min
Poids5,8 kg
Famille de produitFMP
FMP-S-SVK 1234 5R18 O10O10 G60
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK


Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version
Attribut Valeur
Disposition 5R18
Type de matière Mousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses 330
Force d'aspir. de -250 mbar 1270 N
Connexion électrique Male connect M12, 4 pol
avec 1x vanne de commande vide / souffler
Poids 5,80 kg
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar 900 l/min
Famille de produit FMP


Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FMP-S-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2