• Préhenseurs universels avec générateur de vide intégré pour la manipulation de pièces de taille, géométrie, matière et surface différentes
  • Manipulation de pièces en matières différentes tels que le bois (enduit ou brut de sciage), les emballages (cartons, sachets ou conserves), les tôles, le verre, les plastiques, le PRFC, etc.
  • Manipulation de pièces poreuses, de pièces présentant des interstices ou une position de prise indéfinie.
  • Manipulation sans marque de pièces sensibles telles que les écrans.
  • Idéal pour l’utilisation sur des robots en raison de son faible poids

Joints flexibles et technique de vannes innovante

La ventouse et la mousse d’étanchéité permettent au préhenseur de s'adapter parfaitement à la pièce. Une technique de vannes adéquate permet d’exécuter le processus de façon encore plus efficace et sûre. Grâce à notre aide à la sélection, il vous sera plus facile de choisir la technique de vannes adéquate et le joint le mieux adapté.

Produits - Points forts
  • Le générateur de vide intégré permet de réduire au minimum les temps des cycles et les contours gênants.
  • L'amplificateur de vide intégré dans le profilé assure une évacuation rapide et des cycles courts.
  • Le préhenseur peut être adapté de manière optimale à l'application grâce à un élément d'étanchéité que vous pourrez choisir (ventouses ou mousse d'étanchéité).
  • Clapets anti-retour (SVK) idéaux pour les pièces poreuses ou lisses : résistance aux flux (SW) et pivots jusqu'à 45°.
  • Version FXP-i intelligente avec fonctions de surveillance d'état et interfaces de communication pour la surveillance et la commande de l'ensemble du procédé de production.
Systèmes de préhension de surface FXP
  • Profilé de base en aluminium (1) avec rainures en T latérales pour les capteurs, et conduite d'air intégrée pour la séparation ; différentes longueurs de préhenseur disponibles
  • Amplificateur de vide (2) pour une évacuation plus rapide ; plaque de vanne (3) pour un changement rapide du type et de la taille de la vanne.
  • Elément d'étanchéité à ventouse (4) avec fonction push-in ou mousse d'étanchéité avec film adhésif
  • Ejecteur multi-étagé (5) comme générateur de vide intégré
  • Couvercle d'extrémité avec fonctions intégrées (6) : raccord d'air comprimé, vacuomètre ; vacuostat en option et vannes de régulation
  • Silencieux (7)
  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par