FXP-SVK 1234 5R18 O10O10 F

Réf. article: 10.01.38.00703

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L1 234 mm
Largeur B130 mm
Disposition5R18
Type de matièreMousse O, Haut. 2x10 mm
avecFiltre
Nombre de ventouses330
Structure du gEjecteur multi-étagé SEMP
Consommation d'air875 l/min
Poids6 kg
Famille de produitFXP
FXP-SVK 1234 5R18 O10O10 F
Attribut Valeur
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 29 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 155 mm
Y1 90 mm
Type de vanne SVK


Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Attribut Valeur
Disposition 5R18
Type de matière Mousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses 330
Force d'aspir. de -250 mbar 1270 N
Capacité d'aspiration (max.) 2940 l/min
Consommation d'air 875 l/min
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
avec Filtre
avec Filtre
Poids 6 kg
Famille de produit FXP


Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max 55%
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FXP-SVK 1234 5R18 O10O10 F

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)