Système de préhension de surface SBX-C

Puissance de manipulation et souplesse d’application

Système de préhension de surface par le vide SBX-C breveté comme système modulaire à intégration de fonctions. Différents générateurs de vide (éjecteur, pompe à vide, soufflantes pour le vide) peuvent être sélectionnés selon le type d'application requis. Adaptation souple de la longueur de SBX-C selon l'application correspondante. Le SBX-C est également utilisable comme double palonnier pour une manipulation sûre de pièces particulièrement longues et lourdes. Le système de préhension de surface par le vide SBX-C est disponible dans les versions avec un générateur de vide intégré ou avec un générateur de vide externe.

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Système de prèhension de surface par le vide SBX

Application

  • Système de préhension robuste pour la manipulation puissante de bois scié, raboté et contre-collé ainsi qu de panneaux, bois de construction, palettes et éléments de caisse
  • Manipulation de matières naturelles présentant des nœuds, fissures et des surfaces fortement tordues et rugueuses
  • Idéal pour les conditions d'utilisation rudes dans les scieries et les entreprises de fabrication de meubles et de production de bois
  • Comme ventouse double également pour le dépilage par couche et le transfert de pièces
  • Exploitation parfaite avec des robots industriels et des portiques grâce à un faible poids propre et des dimensions compactes

Vos avantages

  • Force de préhension accrue pour les pièces très poreuses et tordues
  • Désactivation automatique des cellules libres pour le maintien d'une pression système maximale
  • Etablissement rapide du vide et minimisation des temps de cycle
  • Maintenance facilitée par l'unité de vannes compacte et une mousse d'étanchéité rapidement remplaçable
  • Intégration simple au système grâce aux raccords enfichables
  • Adaptation individuelle du préhenseur de surface au cas d'application respectif

Variantes des systèmes de préhension de surface SBX

Systèmes de préhension de surface SBX-C avec éjecteur

  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : Mousse d'étanchéité

Systèmes de préhension de surface SBX-C sans éjecteur

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : Mousse d'étanchéité