SBX-C avec éjecteur

  • Système de préhension robuste avec la génération du vide intégrée, pour la manipulation puissante de bois scié, raboté et contre-collé ainsi que de panneaux, bois de construction, palettes et éléments de caisse
  • Manipulation de matières naturelles présentant des noeuds, fissures et des surfaces fortement tordues et rugueuses
  • Idéal pour les conditions d’utilisation rudes dans les scieries et les entreprises de fabrication de meubles et de production de bois
  • Comme ventouse double également pour le dépilage par couche et le transfert de pièces
  • Exploitation parfaite avec des robots industriels et des portiques grâce à un faible poids propre et des dimensions compactes

Nos points forts...

  • Générateur de vide pneumatique (éjecteur multi-étagé)
  • Désactivation automatique des cellules libres
  • Mousse d'étanchéité résistante à l'usure avec film adhésif
  • Unité de vannes compacte

Vos avantages...

  • Génération rapide du vide assurant des temps de cycle courts et réduisant au minimum les contours gênants
  • Pression système conservée en cas d'occupation partielle de la ventouse
  • Grande longévité et frais de maintenance réduits grâce à la mousse d'étanchéité facile à remplacer
  • Maintenance facile car facilement amovible
 

Individual items within the product family SBX-C avec éjecteur

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01000
Systèmes de préhension de surface par le vide avec réservoir de vide intégré
Largeur B: 200 mm
Longueur L: 1040 mm
Distance de cellules: 35 mm
Type de matière:
Mousse O+S,Hauteur10+10+5
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01001
Systèmes de préhension de surface par le vide avec réservoir de vide intégré
Largeur B: 200 mm
Longueur L: 1250 mm
Distance de cellules: 35 mm
Type de matière:
Mousse O+S,Hauteur10+10+5