Systèmes de préhension de surface FMHD

Système de préhension robuste avec connexion pour générateur de vide externe

Points forts:

  • Pour la manipulation efficace du bois scié, produits rabotés et collés, produits en plaques, bois de construction, palettes et caissons
  • Manipulation de matiére cultivés naturellement avec des nœuds, des fissures et des surfaces rugueuses fortement tordues
  • Idéal pour une utilisation dans les scieries, les entreprises de menuiserie et de meubles
  • Peut être utilisé pour le dépilage et la relocalisation des pièces par couches

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Le système de préhension de surface FMHD peut être intégré rapidement et efficacement dans le dispositif. Il dispose d’un raccord pour une génération du vide externe. Grâce au réservoir de vide intégré et à sa composition robuste facile à entretenir, ce préhenseur est particulièrement adapté à la manipulation dans des environnements aux conditions exigeantes. En raison du faible poids propre et de dimensions compactes, les préhenseurs sont également parfaits pour un fonctionnement avec des robots industriels et des portiques.

  • Profilé de base en aluminium (1) avec système de stockage sous vide intégré pour une grande rigidité et un faible poids mort
  • Raccord de tuyau et cylindre de séparation (2); connexion des générateurs de vide externes
  • Couvercle d'extrémité (3) avec soupapes de commande pour la séparation du cylindre et la fonction de soufflage
  • Profil de vanne (4) avec vannes de missile intégrées
  • Changement rapide de profil avec de la mousse d'étanchéité et un film adhésif à changement rapide (5); facile à entretenir en remplaçant simplement

Aide à la sélection et à la commande pour le FMHD

Nous fabriquons toujours nos systèmes de préhension de type FMHD de manière adaptée à l’application du client. À l’aide du tableau suivant, vous avez la possibilité de déterminer vous-même le code de commande pour votre préhenseur. Veuillez ensuite nous envoyer le code de commande au moyen du formulaire de contact.

Exemple de code de commande :

1234567891011
FMHDCV112602R28O20C155LPA6L126V1CA1
Aide de sélection du code de commande :
ChampSignificationVersions possiblesValeur d’exemple
1Type de préhenseur – Désignation courteFMHDFMHD
2Technique de vannesCV1 – Palpeur à billeCV1
3Longueur (totale)De 350 mm à 1 806 mm dans un quadrillage de 14 mm [en mm]1260
4QuadrillageDeux rangées avec écart entre les vannes de 28 mm2R28
5Type de mousseO10O10 – Matière O10O10
O20 – Matière O20
O10O10S05 – Matière O10O10S05
O10O10F – Matière O10O10F
O20
6Position de cylindreÉcart du bord du préhenseur à gauche par rapport au milieu du cylindre [en mm]C155L
7Fonction de commutationP – Commutation PNP P
8SupportsS60 – droit 60 mm Ø
A6L – coudé 60 mm Ø, gauche
COV – avec cache
OPE – ouvert
A6L
9Position des supportsÉcart du bord du préhenseur à gauche par rapport au milieu du support [en mm]126
10Affichage du videV1 – Manomètre VAM 40 V U
V2 – Vacuostat VSi
V1
11Raccord d’air compriméCA1 – Insert enfichable 7.2
CA2 – Raccord fileté rapide 12
CA1

Systèmes de préhension de surface FMHD

Déterminez dès maintenant le code de commande et envoyez-nous votre demande de produit !