Kit robots FXCB

  • Kit de robots prêt à raccorder pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un préhenseur de surface pneumatique intelligent
  • Contient le câble de raccordement nécessaire en plus du préhenseur de surface ainsi que
  • Kit robots avec faible poids propre pour la manipulation de pièces dans le domaine de la logistique interne
  • Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires comme la palettisation et dépalettisation de cartons

Nos points forts...

  • Le kit contient tous les composants indispensables pour le montage d’un préhenseur complet
  • Interface NFC pour le transfert des données
  • Géométrie facile et dynamique grâce au procédé de fabrication supplémentaire en impression 3D
  • Technique de communication innovante

Vos avantages...

  • Kit robots prêt à raccorder pour un montage et une mise en service simples
  • Accès simple et direct aux données des appareils avec smartphon
  • Plus grande capacité de charge effective
  • Intégration du préhenseur dans l’environnement Industrie 4.0 possible
 

Article dans la famille de produit Kit robots FXCB

 

assets/Artikelbild/10.01.43.00064_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB UR
10.01.43.00064
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: Universal Robots
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00066
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: FANUC
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB KUKA
10.01.43.00065
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: KUKA
assets/Artikelbild/10.01.43.00067_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB YASKAWA
10.01.43.00067
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: YASKAWA
assets/Artikelbild/10.01.43.00119_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB TECHMAN
10.01.43.00119
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: TECHMAN
assets/Artikelbild/10.01.43.00120_02.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB OMRON
10.01.43.00120
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: Omron