Kits de préhension pour robot FXCB

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un préhenseur de surface pneumatique intelligent
  • Contient le câble de raccordement nécessaire en plus du préhenseur de surface
  • Kit de préhension pour robot avec faible poids propre pour la manipulation de pièces dans le domaine de la logistique interne
  • Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires comme la palettisation et dépalettisation de cartons

Nos points forts...

  • Le kit contient tous les composants indispensables pour le montage d’un préhenseur complet
  • Interface NFC pour la transmission des données
  • Géométrie facile et dynamique grâce au procédé de fabrication supplémentaire en impression 3D
  • Technique de communication innovante

Vos avantages...

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé, pour un montage et une mise en service simples
  • Accès direct et facile aux données du dispositif au moyen d’un smartphone
  • Une capacité de charge effective plus élevée
  • Intégration du préhenseur dans l’environnement Industrie 4.0 possible
 

Article dans la famille de produit Kits de préhension pour robot FXCB

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB FANUC O20
10.01.43.00066
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: FANUC
Type: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00130_02.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
10.01.43.00130
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: FANUC
Type: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00148_00.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
10.01.43.00148
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: FANUC
Type: CRX-10iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00149_00.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB FANUC O20
10.01.43.00149
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: FANUC
Type: CRX-10iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB KUKA O20
10.01.43.00065
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00129_02.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB KUKA SPB2
10.01.43.00129
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00120_02.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB OMRON O20
10.01.43.00120
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: Omron
Type: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00133_02.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB OMRON SPB2
10.01.43.00133
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: Omron
Type: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00119_01.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB TECHMAN O20
10.01.43.00119
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: TECHMAN
Type: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00132_03.jpg
Nouveau
ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2
10.01.43.00132
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: TECHMAN
Type: TM5, TM12, TM14

  1. 1
  2. 2