ROB-SET FXCB KUKA O20

Réf. article: 10.01.43.00065
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: Préhenseur de surf FXCB
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
ROB-SET FXCB KUKA O20
Attribut Valeur
B 130 mm
B1 159 mm
H 131,4 mm
H1 137,4 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm