Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Diamètre des buses | 1,5 mm |
Longueur L | 297 mm |
Largeur B | 123,2 mm |
Hauteur H | 158 mm |
Disposition | 3R54 |
avec | Vacuostat et pressostat VSi |
Poids | 1,669 kg |
Conception vacuostat | Commutation NPN |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 123,20 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
D | 32 mm |
H | 158 mm |
H1 | 164 mm |
H2 | 47 mm |
L | 297 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 114,40 mm |
L3 | 102 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 1,67 kg |
Nombre de ventouses | 15 |
Capacité de charge (verticale) | 80 N |
Charge (horizontale) | 350 N |
Famille de produit | FMCB |
Consignes de commande: FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Le système de préhension de surface FMCB est livré en tant que produit prêt à être raccordé.