FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Réf. article: 10.01.43.00072

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Diamètre des buses1,5 mm
Longueur L297 mm
Largeur B123,2 mm
Hauteur H158 mm
Disposition3R54
avec1x vanne de commande vide / souffler
avecVacuostat et pressostat VSi
Structure du gModule d'éjecteur SEP
Commande de vanneSans courant, ouvert
Poids2,2 kg
Conception vacuostatCommutation NPN
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
Attribut Valeur
B 123,20 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,40 mm
L3 102 mm
Attribut Valeur
Poids 2,20 kg
Capacité d'aspiration (max.) 354 l/min
Nombre de ventouses 15
Capacité de charge (verticale) 80 N
Charge (horizontale) 350 N
Famille de produit FXCB
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Le système de préhension de surface FXCB est livré en tant que produit prêt à être raccordé.