Systèmes de préhension de surface FM-SW

  • Utilisation dans les procédés de conditionnement pour la manipulation des produits les plus divers, par exemple lors du remplissage de cartons
  • Intégration parfaite dans les machines de conditionnement telles que les encaisseuses grâce à des dimensions compactes et un poids propre réduit
  • Emploi sur les préhenseurs par le vide pour la manipulation de pièces bombées telles que les tôles, feuilles de placage, etc.
  • Type FM avec raccord pour génération du vide externe

Nos points forts...

  • Générateur de vide externe
  • Joint au choix : ventouse ou mousse d'étanchéité
  • Restriction au flux intégrée
  • Profilé de base en plastique

Vos avantages...

  • Grand volume de flux et dépression jusqu'à -0,8 bar ; frais d'exploitation réduits
  • Excellente adaptation du préhenseur à l'application
  • Fuites minimisées en cas de cellules d'aspiration non occupées
  • Grande rigidité pour un poids propre minime
 

Article dans la famille de produit Systèmes de préhension de surface FM-SW

 

FM-SW 76x22 4x6 N10
10.01.11.00851
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 76 mm
Largeur B: 22 mm
Trame: 4 x 6 mm
Type de matière:
Mousse N, Hauteur 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
10.01.11.01823
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 60 mm
Trame: 20 x 20 mm
Type de matière:
Mousse N, Hauteur 10 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
10.01.11.02010
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 60 mm
Distance de cellules: 20 mm
Nombre de ventouses: 14 Stk
Ventouses: Vent. à soufflets FSG
Diamètre Ds: 12 mm