FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Réf. article: 10.01.11.00851

Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux

Largeur B22 mm
Longueur L76 mm
Type de matièreMousse N, Hauteur 10 mm
Trame4 x 6
Nombre de ventouses26
FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10
Attribut Valeur
B 22 mm
dn 8 mm
G4 M3x0.5-F
H 24 mm
H1 45 mm
L 76 mm
X1 24 mm
X2 48 mm
Attribut Valeur
Nombre de ventouses 26
Fuerza de retenci 40 N
Poids 0,03 kg
Famille de produit FM-SW

Consignes de commande: FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Système de préhension FM-SW est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : plaque d’étanchéité