Mousse O, Hauteur 20 mm
- Étanchéité et résistance à l’usure élevées
- Reprend rapidement sa forme d’origine
- Particulièrement bien adapté aux pièces très poreuses
Mousse O, Hauteur 2x10 mm
- Constitué de deux couches de mousse de 10 mm raccordées par un film adhésif
- Film adhésif interrompu au niveau des orifices d’aspiration
- Rigidité élevée grâce aux deux couches
- Un filtre peut être collé entre les deux couches (option). De cette façon, aucun copeau ni résine ne peut pénétrer dans le préhenseur de surface
Mousse N+SU, Hauteur 10 mm
- Étanchéité très élevée et bonne résistance à l’usure
- La couche SU sans empreinte est particulièrement bien adaptée à la manipulation du verre, notamment du verre d’écran