Systèmes de préhension de surface FXP

  • Préhenseurs universels avec la génération du vide intégrée, pour la manipulation de pièces indépendamment de la taille, de la géométrie, de la matière et de la surface
  • Manipulation de pièces en matières différentes tels que le bois (enduit ou brut de sciage), conditionnements (cartons, sachets ou conserves), la tôle, le verre, le plastique, le CFK, etc.
  • Manipulation de pièces poreuses, de pièces avec évidements ou de position de prélèvement indéfinies
  • Manipulation sans empreinte de pièces délicates telles que le verre d'écran d'affichage
  • Idéal pour l’utilisation sur des robots en raison de son faible poids propre

Joints flexibles et technique de vannes innovante

La ventouse et la mousse d’étanchéité permettent au préhenseur de s'adapter parfaitement à la pièce. Une technique de vannes adéquate permet d’exécuter le processus de façon encore plus efficace et sûre. Grâce à notre aide à la sélection, il vous sera plus facile de choisir la technique de vannes adéquate et le joint le mieux adapté.

Nos points forts...

  • Générateur de vide intégré (éjecteur multi-étagé)
  • Booster de vide intégré dans le caisson
  • Joint au choix : ventouse ou mousse d'étanchéité
  • Type de vanne et taille au choix

Vos avantages...

  • Génération rapide du vide assurant des temps de cycle courts et réduisant au minimum les contours gênants
  • Évacuation rapide assurant des temps de cycle courts
  • Excellente adaptation du préhenseur à l'application
  • Palpeurs à billes (SVK) : pièces poreuses ; restriction au flux (SW) : les surfaces lisses et les rotations > 45°
 

Article dans la famille de produit Systèmes de préhension de surface FXP

 
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW70 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 50
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 2.5 kg
Consommation d'air: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 442 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 50
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 2.5 kg
Consommation d'air: 250 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 3.2 kg
Consommation d'air: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 640 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 3.2 kg
Consommation d'air: 375 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 4 kg
Consommation d'air: 500 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 838 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 3.8 kg
Consommation d'air: 500 l/min
FXP-SW70 1036 3R18 O20
10.01.38.03068
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1036 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 75+50
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.3 kg
Consommation d'air: 650 l/min
FXP-SW70 1036 3R18 O10O10 F
10.01.38.03069
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1036 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 75+50
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.3 kg
Consommation d'air: 650 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Hauteur 20 mm
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100+75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 6.1 kg
Consommation d'air: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L: 1234 mm
Largeur B: 130 mm
Disposition: 3 rangées, 18mm
Type de matière:
Mousse O, Haut. 2x10 mm
avec: Filtre
avec: Ejecteur multi-étagé SEMP
Taille: 100+75
Diamètre des buses: 0.7 mm
Poids: 5.9 kg
Consommation d'air: 875 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3