Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Clinquant avant
Longueur L | 402 mm |
Largeur B | 109,8 mm |
Hauteur H | 0,4 mm |
Disposition des cellules d'aspiration | 3 rangées, 54 mm |
Plage de mesure | bar |
Diamètre des buses | 1,4 mm |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP |
Consignes de commande: MASK-FOL SW140 402 3R54 FXP-FMP