Systèmes de préhension de surface SBX-C sans éjecteur

  • Système de préhension robuste raccord pour un générateur de vide électrique pour la manipulation puissante de bois scié, raboté et contre-collé ainsi que de panneaux, palettes, éléments de caisse
  • Manipulation de matières brutes présentant des noeuds, fissures et des surfaces fortement tordues et rugueuses
  • Idéal pour les conditions d’utilisation rudes dans les scieries et les entreprises de fabrication de meubles et de production de bois
  • Comme ventouse double également pour le dépilage par couche et le transfert de pièces
  • Exploitation parfaite avec des robots industriels et des portiques grâce à un faible poids propre et des dimensions compactes
PGE-05445

La gamme de produits Systèmes de préhension de surface SBX-C sans éjecteur est épuisée et reste disponible jusqu'au 30 juin 2021

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Systèmes de préhension de surface par le vide FMHD

Nos points forts...

  • Raccord pour un générateur de vide électrique (turbine ou pompe)
  • Désactivation automatique des cellules libres
  • Mousse d'étanchéité résistante à l'usure avec film adhésif
  • Unité de vannes compacte

Vos avantages...

  • Grand volume de flux et dépression jusqu'à -0,8 bar ; frais d'exploitation réduits
  • Pression système conservée en cas d'occupation partielle de la ventouse
  • Grande longévité et frais de maintenance réduits grâce à la mousse d'étanchéité facile à remplacer
  • Maintenance facile car facilement démontable
 

Article dans la famille de produit Systèmes de préhension de surface SBX-C sans éjecteur

 

Aucun article correspondant à votre choix n’est disponible.