Clapets à billes SVK, SVKG, SVV

  • Clapet à billes pour des applications pour lesquels les ventouses ne sont pas obligatoirement toutes occupées
  • Désactivation de certaines ventouses en cas de non-occupation, le vide du système est maintenu
  • Manipulation de pièces avec des formes et des dimensions différentes à l’aide du même système de préhension

Nos points forts...

  • Vanne d’écoulement comme vanne à siège et bille
  • Vitesse de réaction dépendant du débit volumétrique
  • Large gamme de dimensions nominales
  • Modèle avec filetage extérieur en haut (type SVK) ou en bas (type SVKG)

Vos avantages...

  • Fermeture de la conduite de vide pour les ventouses non occupées, maintien du vide dans le système
  • Une légère fuite peut être compensée par bypass
  • Utilisation également pour de hauts débits nominaux
  • Possibilité de raccord sur toutes les ventouses et ventouses plates standardes
 

Article dans la famille de produit Clapets à billes SVK, SVKG, SVV

 

  1. 1
  2. 2
SVK M5-IG
10.05.03.00033
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: M5-M
Filetage G2: M5-F
SVK G1/8-IG
10.05.03.00034
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G1/8"-M
Filetage G2: G1/8"-F
SVK G1/4-IG
10.05.03.00035
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: G1/4"-F
SVK G1/2-IG
10.05.03.00037
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G1/2"-M
Filetage G2: G1/2"-F
SVK G3/8-IG
10.05.03.00036
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G3/8"-M
Filetage G2: G3/8"-F
SVKG M5-AG
10.05.03.00166
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: M5-F
Filetage G2: M5-M
SVKG G1/8-AG
10.05.03.00128
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G1/8"-F
Filetage G2: G1/8"-M
SVKG G1/4-AG
10.05.03.00131
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: G1/4"-M
SVKG G1/2-AG
10.05.03.00133
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G1/2"-F
Filetage G2: G1/2"-M
SVKG G3/8-AG
10.05.03.00135
Vanne de débit pour la désactivation individuelle de ventouses non occupées
Filetage G1: G3/8"-F
Filetage G2: G3/8"-M

  1. 1
  2. 2