Clapets à billes SVN

  • Clapets à billes pour la manipulation de pièces poreuses
  • Désactivation de certaines ventouses en cas de non-occupation, le vide du système est maintenu

Nos points forts...

  • Vanne d’écoulement avec volant
  • Insert moulé
  • Vanne d’écoulement avec effet d'auto-nettoyage

Vos avantages...

  • Rétrécissement de la conduite de vide pour les ventouses non occupées, modèle spécial pour les pièces poreuses
  • Ne nécessite aucun insert supplémentaire pour différents types de ventouses
  • Modèle spécial pour une utilisation dans des environnements poussiéreux
 

Article dans la famille de produit Clapets à billes SVN

 

SVN G1/4-AG N011
10.05.03.00068
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 17 mm
Insert: N 011
SVN G1/4-AG N012
10.05.03.00074
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 22 mm
Insert: N 012
SVN G1/4-AG N013
10.05.03.00066
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 17 mm
Insert: N 013
SVN G1/4-AG N014
10.05.03.00070
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 17 mm
Insert: N 014
SVN G1/4-AG N015
10.05.03.00072
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 22 mm
Insert: N 015
SVN G1/4-AG N018
10.05.03.00054
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 17 mm
Insert: N 018
SVN G1/4-AG N019
10.05.03.00056
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Ouvert. de clé SW1: 21 mm
Insert: N 019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009
10.05.03.00060
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: M10x1.25-M
Ouvert. de clé SW1: 17 mm
Insert: N 009