Restrictions au flux SW

  • Restriction au flux pour la manipulation de pièces poreuses
  • Maintien du vide par la réduction de flux volumique des ventouses individuelles
  • La position de montage n'influe pas sur l'efficacité de la vanne

Nos points forts...

  • Modèle sans pièces mobiles
  • Restriction au flux avec section réduite
  • Dimensions de montage minimales

Vos avantages...

  • Modèle robuste, de grande longévité
  • Rétrécissement de la conduite de vide, utilisable spécialement en présence de pièces poreuses
  • Utilisable également dans des endroits exigus
 

Article dans la famille de produit Restrictions au flux SW

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SW 25 G1/8-AG
10.05.04.00034
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,25 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/8"-M
Matière: Aluminium
SW 40 G1/8-AG
10.05.04.00001
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,40 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/8"-M
Matière: Aluminium
SW 40 G1/4-AG
10.05.04.00010
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,40 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/4"-M
Matière: Aluminium
SW 50 G1/8-AG
10.05.04.00002
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,50 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/8"-M
Matière: Aluminium
SW 50 G1/4-AG
10.05.04.00011
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,50 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/4"-M
Matière: Aluminium
SW 60 G1/8-AG
10.05.04.00003
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,60 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/8"-M
Matière: Aluminium
SW 60 G1/4-AG
10.05.04.00012
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,60 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/4"-M
Matière: Aluminium
SW 70 G1/8-AG
10.05.04.00004
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,70 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/8"-M
Matière: Aluminium
SW 70 G1/4-AG
10.05.04.00013
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,70 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/4"-M
Matière: Aluminium
SW 80 G1/8-AG
10.05.04.00005
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Diamètre nomin.: 0,80 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: G1/8"-M
Matière: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3