Clapets anti-retour RSV

  • Clapet anti-retour pour un système de protection en cas de coupure de courant ou panne du générateur de vide
  • Utilisable pour des matières étanches, également dans des systèmes d'économie d'énergie
  • La position de montage n'a pas d'importance

Nos points forts...

  • Clapet anti-retour comme vanne à siège
  • Large palette de dimensions nominales
  • Dimensions de montage minimales

Vos avantages...

  • Fermeture de la conduite de vide pour maintien du vide dans le système en cas de panne de courant, par exemple
  • Débits nominaux bas et élevés possible
  • Utilisable également dans des endroits exigus
 

Article dans la famille de produit Clapets anti-retour RSV

 

RSV 6 G1/4-IG
10.05.05.00116
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 6 mm
Filetage G1: G1/4"-F
Débit nominal: 5 m³/h
Temp. secondaire: -10 ... 70 °C
RSV 14 G3/8-IG
10.05.05.00002
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 14 mm
Filetage G1: G3/8"-F
Débit nominal: 20 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 18 G1/2-IG
10.05.05.00003
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 18 mm
Filetage G1: G1/2"-F
Débit nominal: 26 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 20 G3/4-IG
10.05.05.00004
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 20 mm
Filetage G1: G3/4"-F
Débit nominal: 45 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 28 G1-IG
10.05.05.00005
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 28 mm
Filetage G1: G1"-F
Débit nominal: 75 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 36 G1-1/4-IG
10.05.05.00006
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 36 mm
Filetage G1: G1-1/4"-F
Débit nominal: 125 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 42 G1-1/2-IG
10.05.05.00007
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 42 mm
Filetage G1: G1-1/2"-F
Débit nominal: 200 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 54 G2-IG
10.05.05.00008
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 54 mm
Filetage G1: G2"-F
Débit nominal: 350 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C