Claptes à billes et Résistances au flux

Les palpeurs à billes ferment la conduite de vide lorsque les ventouses ne sont pas occupées, ce qui permet de maintenir le niveau de vide. Les résistances au flux réduisent la conduite de vide. Elles sont principalement utilisées lors de la manipulation de pièces poreuses.
 

Claptes à billes SVK, SVKG, SVV

  • Débit max. lors du soufflage : 4,8 à 47,4 m³/h
  • Filetage du raccord : M5 à G1/2"

Clapets à billes SVN

  • Débit max. lors du soufflage : 27 m³/h
  • Filetage du raccord : G1/4"

Résistances au flux SW

  • Diamètre nominal : 0,25 à 2,0 mm