Electrovannes

Les électrovannes sont utilisées pour contrôler l'air comprimé ou le vide, et peuvent être pilotées par des signaux de commutation électriques. Ces vannes peuvent être commandées directement, ou avec une précommande pneumatique.
 

Vannes en ligne IV

  • Diamètre nominal : 3 mm
  • Débit nominal : 2 m³/h
  • Tension : 24 V

Electrovannes EMV

  • Diamètre nominal : 2 à 25 mm
  • Débit nominal : 1 à 88 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V

Electrovannes EMVO

  • Diamètre nominal : 12 à 25 mm
  • Débit nominal : 21 à 101 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V

Electrovannes EMVP

  • Diamètre nominal : 5 à 50 mm
  • Débit nominal : 3 à 310 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V