Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal | 3 mm |
Tension DC | 230V - AC |
Fonction valve | Vanne à 2/2 voies |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Filetage de connexion | G1/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Consommation DC | 5 W |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 61,50 mm |
B2 | 47 mm |
G1 | G1/4"-F |
G5 | M3-F |
H | 22 mm |
H1 | 60 mm |
L | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
LG5 | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 3 mm |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Débit nominal | 33,30 l/min |
Débit nominal | 2 m³/h |
Consommation DC | 5 W |
Tension DC | 230V - AC |
Temps de fermet. | 20 ms |
Poids | 0,20 kg |
Famille de produit | EMV |
Consignes de commande: EMV 3 230V-AC 2/2 NC
L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation