Electrovannes EMVO

  • Electrovanne pour l'utilisation lors de grands débits volumétriques grâce à des diamètres de passage importants
  • Aspiration sous / hors tension, aération des ventouses et soufflage possibles
  • Adapté aux air neutre ou filtre

Nos points forts...

  • Vanne à 3/2 voies
  • Vanne de grand diamètre nominal
  • Commande directe

Vos avantages...

  • Commande du vide MARCHE/ARRET ou de l’échappement
  • Convient aux grands débits nominaux
  • Temps d'ouverture et de fermeture rapides
 

Article dans la famille de produit Electrovannes EMVO

 

EMVO 25 24V-DC 3/2 NC
10.05.01.00051
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal: 25 mm
Tension: 24V - Courant contin
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Cons. de puissance (DC): 40.8 W
Filetage de connexion: G1"-F
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC
10.05.01.00053
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal: 20 mm
Tension: 230V - AC
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G3/4"-F
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC
10.05.01.00050
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal: 20 mm
Tension: 24V - Courant contin
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Cons. de puissance (DC): 40.8 W
Filetage de connexion: G3/4"-F
EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
10.05.01.00052
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal: 12 mm
Tension: 230V - AC
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G1/2"-F
EMVO 12 24V-DC 3/2 NC
10.05.01.00049
Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide
Diamètre nominal: 12 mm
Tension: 24V - Courant contin
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Cons. de puissance (DC): 31.9 W
Filetage de connexion: G1/2"-F