• Électrovanne pour la commande d'hauts débits nominaux
  • Commande de l'aspiration, du soufflage et de la ventilation de la ventouse
  • Pas de chute de la pièce en cas de coupure de courant grâce à la fonction NO
  • Tâches de manutention avec des temps de commutation extrêmement courts
  • valve adaptée à l'air neutre et filtré
Produits - Points forts
  • Le pilotage électropneumatique (sous 5 bars) permet de réduire les temps d'ouverture et de fermeture
  • Une importante variété de tailles permet une adaptation optimale au débit
  • Vanne 3/2 et 5/2 pour contrôler le passage ou la ventilation
  • L'electrovanne à impulsion bistable évite la consommation d'air en cas de coupure de courant (version IMP)
  • Électrovanne à précommande pneumatique
  • Vanne à siège dans le boîtier en aluminium (EMVP 5 à EMVP 15), boîtier de matière synthétique (EMVP 20 à EMVP 50)
  • Type de protection IP 65 selon EN 60529
  • La prise de l'appareil EMVP 5/8 ainsi que tous les IMP sont conformes à la norme DIN EN 175301, forme C
  • La prise de l'appareil EMVP 10-25 NO/NC est conforme à la norme DIN 43650, forme B
  • La prise de l'appareil EMVP 32-50 NO est conforme à la norme DIN 43650, forme B
  • Diamètre nominal : 5 à 50 mm
  • Débit nominal : 3 à 310 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par