Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal | 15 mm |
Tension DC | 230V - AC |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Commande de vanne | En option NO/NC |
Filetage de connexion | G1/2"-F |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Débit nominal | 20 m³/h |
Poids | 0,39 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 77,50 mm |
B2 | 37,50 mm |
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G1/2"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 166,30 mm |
H1 | 173,80 mm |
H2 | 22,50 mm |
L | 75 mm |
L1 | 111,50 mm |
X1 | 63 mm |
Y1 | 32,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 15 mm |
Débit nominal | 20 m³/h |
Commande de vanne | En option NO/NC |
Débit nominal | 333 l/min |
Consommation DC | 5 W |
Tension DC | 230V - AC |
Temps de fermet. | 90 ms |
Poids | 0,39 kg |
Famille de produit | EMVP |
Consignes de commande: EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC
L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12