Vannes en ligne IV

  • Vannes en ligne pour la déconnexion des ventouses non utilisées
  • Commande individuelle des ventouses d’une bande, par exemple lors de préparations
  • Contrôle du système des ventouses grâce à la mise sous / hors tension active de ventouses

Nos points forts...

  • Installation directement sur la ventouse
  • Construction compacte, intégration simple
  • Tamis intégré, protection contre les impuretés
  • Commande du vide et contrôle du système sur place, via vanne et mini capteur en option

Vos avantages...

  • Commande individuelle des différentes ventouses
  • Encombrement réduit au minimum, montage simple
  • Sécurité importante du fonctionnement
  • Processus à sécurité renforcée, durée d’immobilisation des systèmes de vide réduite
 

Article dans la famille de produit Vannes en ligne IV

 

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
10.05.01.00172
Vanne en ligne pour la commande du vide directement sur la ventouse
Diamètre nominal: 3 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/8"-F
Filetage G2: G3/8"-M
Tension: 24V - Courant contin
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
10.05.01.00173
Vanne en ligne pour la commande du vide directement sur la ventouse
Diamètre nominal: 3 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: G3/8"-M
Tension: 24V - Courant contin