Palpeurs mécaniques TV / TVN

  • Palpeur mécanique pour des application pour lesquelless les ventouses ne sont pas obligatoirement toutes occupées
  • Ouverture de la conduite de vide d’une ventouse après détection mécanique
  • La position de montage n'a pas d'importance

Nos points forts...

  • Palpeur à ressort avec tige
  • Vitesse de réaction indépendante de la matière de la pièce
  • Dimensions de montage minimales

Vos avantages...

  • Ouverture de la conduite de vide uniquement si les ventouses sont occupées, détection mécanique
  • Utilisation également pour les changes poreuses
  • Utilisable également dans des endroits exigus
 

Article dans la famille de produit Palpeurs mécaniques TV / TVN

 

TV G1/4-AG 5
10.05.10.00064
Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage
Filetage G1: G1/4"-M
Course ressort Z: 5 mm
TV G1/4-AG 13
10.05.10.00061
Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage
Filetage G1: G1/4"-M
Course ressort Z: 13 mm
TV G1/2-AG 13
10.05.10.00038
Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage
Filetage G1: G1/2"-M
Course ressort Z: 13 mm
TVN G1/8-AG 6 N007
10.05.10.00021
Insert de connexion avec palpeur intégré
Filetage G1: G1/8"-M
Course ressort Z: 6 mm
Insert: N 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008
10.05.10.00023
Insert de connexion avec palpeur intégré
Filetage G1: G1/8"-M
Course ressort Z: 6.5 mm
Insert: N 008
TVN G1/4-AG 9 N009
10.05.10.00065
Insert de connexion avec palpeur intégré
Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: M10x1.25-M
Course ressort Z: 9 mm
Insert: N 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041
10.05.10.00058
Insert de connexion avec palpeur intégré
Filetage G1: G1/4"-M
Course ressort Z: 8.4 mm
Insert: N 041