Vannes manuelles

Vannes manuelles pour la commande ou l'interruption du vide / de l'air comprimé.
 

Vannes à bille à deux voies KVZ

  • Diamètre nominal : 8 à 50 mm
  • Débit nominal : 10 à 310 m³/h

Vannes à bille à trois voies KVD

  • Diamètre nominal : 6 à 25 mm
  • Débit nominal : 5 à 55 m³/h

Vannes à réglage manuel HSV

  • Diamètre nominal : 7 à 24 mm
  • Débit nominal : 6 à 50 m³/h

Commande à pédale FU

  • Diamètre nominal 7,2 mm
  • Débit nominal 6 m³/h