Commande à pédale FU

  • Commande de l'air comprimé et du vide sur place, sans restriction des manœuvres
  • Utilisation sur tables de serrage ou d’usinage
  • Utilisation dans des dispositifs de mesure ou de contrôle

Nos points forts...

  • Vanne avec commande à pédale
  • Vanne robuste en zinc moulé sous pression
  • Vanne à 3/2 voies commandée manuellement

Vos avantages...

  • Commutation par pédale, les mains restent libres pour travailler
  • Utilisation dans le domaine du vide et de l'air comprimé
  • Activation et désactivations du vide manuelle ainsi que de l’aération
 

Article dans la famille de produit Commande à pédale FU

 

FU 7 3/2 R
10.05.09.00010
Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide
Diamètre nominal: 7 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
avec: Encoche
FU 7 3/2
10.05.09.00011
Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide
Diamètre nominal: 7 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F