Vannes à bille à deux voies KVZ

  • Vanne à bille pour l'activation et désactivation manuelles des circuits de vide ou d’air comprimé
  • Utilisation dans des réseaux d’aspiration ou des appareils de manipulation
  • La position de montage n'a pas d'importance

Nos points forts...

  • Utilisation dans le domaine du vide et de l'air comprimé
  • Large gamme de dimensions nominales
  • Modèle robuste en laiton

Vos avantages...

  • Etanchéité absolue, aucune fuite
  • Adaptation optimale au débit nominal
  • Robuste et sans aucune usure
 

Article dans la famille de produit Vannes à bille à deux voies KVZ

 

KVZ 8 2/2
10.05.08.00018
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 8 mm
Fonction: Vanne à 2/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: G1/4"-M
KVZ 20 2/2
10.05.08.00007
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 20 mm
Fonction: Vanne à 2/2 voies
Filetage G1: G3/4"-F
KVZ 32 2/2
10.05.08.00008
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 32 mm
Fonction: Vanne à 2/2 voies
Filetage G1: G1-1/4"-F
KVZ 50 2/2
10.05.08.00009
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 50 mm
Fonction: Vanne à 2/2 voies
Filetage G1: G2"-F