Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions | 7 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | M5-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 7,50 mm |
Ds | 7 mm |
G1 | M5-F |
H | 22 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1,60 N |
Volume | 0,19 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Dimensions | 7 |
Famille d'insert | N 028 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 1,70 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SGAN |
Consignes de commande: SGAN 7 SI-55 M5-IG
La ventouse SGAN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGA, insert de connexion SA-NIP