SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.11693

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique

Dimensions50
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 30 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52 mm
G1 G1/4"-M
H 26,20 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 3 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Dimensions 50
Matière Caoutchouc naturel NK
Force d'aspir. d2 40 N
Force d'aspir. 110 N
Force latérale 95 N
Volume 7,30 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 41 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Nombre de soufflets 0
Poids 19,10 g
Famille de produit SHFN


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

La ventouse SHFN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SHF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
  • Eléments complémentaires en option : bague d’étanchéité et palpeur mécanique

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SHF, insert de connexion SA-NIP et RED-NIP, bague d’étanchéité, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : tamis (rond)