SU 40

Réf. article: 10.01.01.12856

Housse de ventouse

Dimensions40
Plage de serrage35,0 ... 45,0 mm
Résistance thermique80 °C
SU 40
Attribut Valeur
d 5 mm
D 47 mm
D2 30 mm
Attribut Valeur
Dimensions 40
Plage de serrage 35,0 ... 45,0 mm
Poids 0,50 g
Famille de produit SU


Remarque : En cas d’utilisation verticale avec une plaque ventouse ou une ventouse, la force latérale est réduite de jusqu’à 70 %. Il convient de choisir un générateur de vide d’une puissance d’aspiration supérieure de 10 %

Consignes de commande: SU 40

La housse pour ventouses SU est livrée dans le diamètre souhaité